製品の公開
Series 20 Medium Efficiency Single Packaged Units
Series 20 Medium Efficiency Single Packaged Units
    Johnson Controls

    Series 20 Medium Efficiency Single Packaged Units

    Google翻訳”,
    より高いレベルで、より長く動作するように設計されています。

    ジョンソンコントロールズのシリーズ20は、エネルギー効率の高いパッケージで堅牢な信頼性を提供します。

    これは、長持ちする耐久性のあるパッケージで効率的な冷却を必要とするアプリケーションに最適です。
    • 軽工業
    • 倉庫
    • 中規模オフィスビル
    • スーパーマーケット
    • 診療所や診療所

    パフォーマンスの向上、コストの削減

    シリーズ20ユニットは、ダウンフローから水平フローに現場で変換可能です。それらは、出荷前に工場で配線、配管、充電、テストされています。また、全周ベースレールはユニットに恒久的に取り付けられています。それはすべて、設置時間とコストの削減を意味します。

    シリーズ20は以下を提供します:
    • 起動時にコンプレッサーを保護するための標準位相モニター
    • 環境に配慮した操作のためのHFC-410A冷媒
    • 省エネ効率のための12.4へのEER評価
    • 設置が簡単な全周ベースレール
    • ガス/加熱による80%の固体効率
    • 頑丈な信頼性と改善された熱伝達
    • ASHRAE90.1エネルギー効率基準への準拠
    技術仕様
    • Unique refjci-series020_ZF
    • コレクションセットPackaged - Rooftop Units (RTU)
    • コレクションSeries 020
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-01
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備