製品の公開
VAV Terminals, TSL Series Single-Duct, Low Height
VAV Terminals, TSL Series Single-Duct, Low Height
    Johnson Controls

    VAV Terminals, TSL Series Single-Duct, Low Height

    Google翻訳”,
    モデルTSLターミナルの高さはわずか10インチで、浅い天井プレナムアプリケーションや混雑した天井プレナムアプリケーションに最適です。TSLターミナルは、通常のシングルダクトボックスを超える可変風量(VAV)制御を提供します。これらは、操作全体を通じて正確な空気供給を行うように特別に設計されています。また、さまざまなHVACアプリケーションに対して、改善されたスペースの快適さと柔軟性を提供します。

    TSLターミナルは、非常に低いサウンドレベルでパフォーマンスを行いながら、シングルダクトユニットが提供する一般的な利点を活用します。これは、居住者が屋内音響に重点を置いている今日の建物では重要です。

    居住者に快適さを提供する能力は、VAV端末の品質の測定です。快適さは、占有スペースへの空気の流れを静かかつ正確に制御することで実現されます。

    TSLターミナルは、特許取得済みのFlowStar™エアフローセンサーを備えた究極のエアフロー制御を提供します。業界の他のセンサーは、気流を静かに正確に測定するFlowStarの機能に匹敵するものはありません。正確な気流測定は、気流制御の基礎です。
    技術仕様
    • Unique refjci-vav-tsl
    • コレクションセットAir Distribution - Terminal Units - Variable Volume Air Terminals (VAV)
    • コレクションSingle Duct VAV
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-10-25
    • エディション3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気