このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

VSCS JCI Vertical Stacked, Water Source Heat Pump (WSHP)

Unique ref.: jci_vscs
ブランド名: Johnson Controls, Inc
製品ファミリー: Packaged - Indoor - Self Contained Equipment
製品グループ: Water-Source Heat Pumps
公開日: 2020-11-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)

Johnson Controls offers a full line of Water Source Heat Pumps (WSHPs) spanning from 0.5 to 70 tons in horizontal, vertical, console, vertical stacked, rooftop, and water-to-water configurations. Widely accepted as providing some of the highest efficiencies available when compared to other HVAC systems, they provide a solution engineered for today's environmental and energy conservation standards.  Our water source heat pumps are suitable for a wide range of applications including boiler/cooling tower and geothermal applications.

Premium performance and efficiency

  • High-efficiency options such as EC motor, variable water flow, waterside economizer, and 2-stage compressor
  • Exceeds ASHRAE 90.1 efficiencies
  • All products suitable for geothermal / low-temp operation
  • AHRI Certified
  • Internal circulator pump for single-pipe applications
  • Sound-attenuating package options 

Excellent controls flexibility

  • Eight safeties standard
  • Thermostat or network controls
  • Advanced unit functionality provided with configuration/diagnostic tool

Indoor Air Quality features

  • High-efficiency filtration options (MERV 8 through MERV 13)
  • Foil-faced insulation
  • Painted galvanized and/or stainless steel drain pans
  • Coated air coils
  • Dehumidification through condenser hot water reheat (superior control and efficiency compared to hot gas reheat)

Renowned product quality

  • 100% factory test / check for every unit
  • Excellent fit and finish


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国:

BIMobject カテゴリー: HVAC - 空調設備

BIMobject®