製品の公開
YORK® VRF Gen II 6-16 Ton Outdoor Unit Heat Recovery Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Gen II 6-16 Ton Outdoor Unit Heat Recovery Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Gen II 6-16 Ton Outdoor Unit Heat Recovery Variable Refrigerant Flow
    Johnson Controls

    YORK® VRF Gen II 6-16 Ton Outdoor Unit Heat Recovery Variable Refrigerant Flow

    5つ星のうち4.54.5(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    ジョンソンコントロールズは、高効率で信頼性の高い空調システムである新しい可変冷媒フロー(VRF)エアコンを誇らしげに紹介します。最近、通信ネットワーク、オフィスオートメーション、快適な環境などの「インテリジェント」な設備を必要とするビルが増えています。特に、オフィスビルでは一年中快適な環境が求められています。 VRFマルチスプリットシステムエアコンは、これらの要件を満たしています。スクロールコンプレッサーとインバーターの実績のある組み合わせは、中小規模のオフィスビルに最適な空調を提供します。 ■VRFシステムジョンソンコントロールズは、顧客を念頭に置いてVRFシステムを開発しました。このシステムは世界でも類を見ないものであり、すべてのVRFエアコンの室内機を相互接続することができます。このシステムは、消費者に設置の柔軟性を提供します。つまり、空調システムは複雑な施設構造内でより適切に統合されます。 ■室外機の幅広い製品範囲空間、構造、必要な機能に加え、建築設計の進化に伴い、空調の要件も多様化しています。新しいVRFエアコンは3つのモジュラー屋外ユニットを提供します。幅広い熱回収型モデルから最適なユニットを選択できるため、特定の建物の条件を満たすカスタム空調環境を作成できます。
    仕様
    • YORK® VRF Gen II builds upon the game-changing innovations that make variable refrigerant flow systems the most flexible and energy-efficient HVAC solutions in the world. With an expanded, re-engineered equipment line and new, groundbreaking technology, YORK VRF Gen II offers greater performance, more design freedom, new business opportunities and exceptional control. The YORK VRF Gen II Outdoor Unit line has been re-engineered to perform in an extended operating range, making VRF technology an ideal selection for more projects. The YORK VRF Gen II line can now provide heating down to an ambient outdoor temperature as low as -13°F and cooling down to -4°F ambient. This brings energyefficient YORK VRF technology to new customers meaning more business opportunities for you.
    技術仕様
    • Unique refyork-vrf_gen2_yvahr_6-16
    • コレクションセットDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)
    • コレクションOutdoor Units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-19
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ