製品の公開
YORK® VRF Ducted Medium Static Indoor Unit Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Ducted Medium Static Indoor Unit Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Ducted Medium Static Indoor Unit Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Ducted Medium Static Indoor Unit Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Ducted Medium Static Indoor Unit Variable Refrigerant Flow
    Johnson Controls

    YORK® VRF Ducted Medium Static Indoor Unit Variable Refrigerant Flow

    Google翻訳”,
    最適な快適さと比類のない効率を提供するHVACシステムVRFを知る
    他のHVACシステムは、より厳格なフルオンまたはフルオフのスケジュールで動作しますが、Variable Refrigerant Flow(VRF)システムは、冷媒を必要なスペースにさまざまな速度と正確な量で供給し、建物の冷暖房のニーズを満たします。精度と効率。

    優れたテクノロジーはあなたにとって節約を意味します
    当社のVRFシステムは、軌道スクロールを使用して圧縮プロセスを最大化し、最終的には他のVRFシステムや従来のHVACユニットよりも高い効率で動作します。これは、建物の所有者にとっての節約につながります。建物と予算のメリット効率
    建物がHVACシステムの100%の容量を必要とすることはめったにありません。各スペースの暖房と冷房の要件に合わせて調整しながら、当社のVRFテクノロジーにより、システムを低速で稼働させ、エネルギーとコストを節約できます。

    加熱と冷却の同時
    当社の3パイプシステムは、同時に加熱と冷却を行うため、システムは、ほとんどの建物が1日を通して実行する方法に迅速かつ正確に対応できます。

    スペースの節約
    当社のVRFシステムは、小さなパイプを介して冷媒を快適に提供するため、従来のHVACユニットのダクト作業に必要な天井スペースの約半分を使用し、建築の自由度を高めます。

    スケーラビリティ
    VRFのモジュラー設計により、システムは、小さな単一のオフィスから高層ビルまで、ほぼすべてのスペースの気候を効率的に制御できます。
    仕様
    • -High-efficiency DC fan motor -Multiple fan speed settings -Up to .32 WG static pressure -Bottom access for easy service and troubleshooting -Built-in condensate pump
    技術仕様
    • Unique refyork-yidm
    • コレクションセットDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)
    • コレクションIndoor Units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-01
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備