製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
johnsonsuisse/products/f4e8ba3c-5a3b-4c4b-97fc-fbbf3ba3495b
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
Brass Ceiling Shower Arm and Flange 300mm
利用できません: アメリカ合衆国
JohnsonSuisse
フォロー
アーカイブ
Brass Ceiling Shower Arm and Flange 300mm
Brass Ceiling Shower Arm and Flange : 300mm
ダウンロードできません (ファイルはアーカイブされています)
技術仕様
技術仕様
Unique ref
WBFA300580CP
コレクションセット
Shower Arm
コレクション
Shower
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2020-08-11
エディション
1
高さ(Mm)
300
幅(mm)
65
リンク
リンク
製品のURL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/shower-arm/length-300mm-WBFA300580CP
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
設計国
マレーシア
製造国
マレーシア
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワー
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
SL_35_80_80
Uniclass2015詳細
Showers
MasterFormat 2014 コード
22 41 23
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Showers
OmniClassNumber
23-31 17 00
OmniClassタイトル
Showers
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
類似製品
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
ダウンロード
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
ダウンロード
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
ダウンロード
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
ダウンロード
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
ダウンロード