製品の公開
Switch range AS 500
Switch range AS 500
Switch range AS 500
    JUNG

    Switch range AS 500

    5つ星のうち3.83.8(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    形と機能に関する標準

    AS 500シリーズは、形状と機能の面で調和のとれたユニットを形成しています。線はスムーズに調和して走り、ロッカーエリアの角度が視覚的なアクセントを生み出します。すべてのフレームとカバーは、アイボリーと白の色で均一なスタイリングを持っています。この範囲の多様性により、要求の厳しい電気設備にも使用できます。

    JUNGに連絡する

    仕様
    • Material:

      • Duroplastic / Thermoplastic
      • antibacterial duroplastic

      Colours

      • ivory
      • white

      Selected devices are available in the colours

      • blue (similar RAL 5013)
      • green (similar RAL 6029)
      • orange (similar RAL 2004)
      • red (similar RAL 3003)
      • black (similar RAL 9005)

      Frame dimensions:

      • 1-gang 80.5 mm x 80.5 mm
      • 2-gang 151.5 mm x 80.5 mm
      • 3-gang 222.5 mm x 80.5 mm
      • 4-gang 293.5 mm x 80.5 mm
      • 5-gang 364.5 mm x 80.5 mm
    技術仕様
    • Unique refswitch-range_as-500
    • コレクションセットSwitches and Sockets
    • コレクションBuilding Automatisation
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2017-03-23
    • エディション3
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)11
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC001590
    • ETIM 名Switch
    • UNSPSC名称Electrical terminals
    • UNSPSC39121432
    • Uniclass2015コードPr_75_51_17_50
    • Uniclass2015詳細Manual control switches
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 31 31
    • OmniClassタイトルSwitchgear
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)
    5つ星のうち3.9 3.9 (15)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)