製品の公開
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
    JUNG

    Switch range LS ZERO

    Google翻訳”,

    時代を超越した、削減された、一貫性のある

    一貫性のあるさまざまなソリューション、設計の可能な限り最大の削減:LS ZEROは、従来のLS990範囲の設計定数を新しいフラッシュマウント解釈に転送します。 LS ZEROは、家具、レンガ、または乾式壁に設置され、表面と操作要素の間にあらゆるタイプの設置で水平面を作成します。したがって、家具のコンセプトは、説得力のある創造的なステートメントを作成します。もちろん、最新の電気設備のすべての要件は、LSZEROを使用して実装できます。

    一目でわかる利点:

    • 完全にフラッシュマウントされたインストール
    • 短縮された時代を超越したデザイン
    • 明確でまっすぐなエッジ
    • 純粋な美学
    • LS990のすべてのインサートと組み合わせることができます
    • 家具への設置、レンガまたは乾式壁の特別な石膏フレーム付き
    • 白と26のLesCouleurs®LeCorbusierカラーで利用可能
    • 完全にフラッシュマウントされたバージョンまたは3mmのプロファイル高さで利用可能

    JUNGに連絡する

    仕様
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      • white (similar RAL 9010)
      • Les Couleurs® Le Corbusier

      Frame size:

      • 1-gang 81 mm x 81 mm
      • 2-gang 152 mm x 81 mm
      • 3-gang 223 mm x 81 mm
    技術仕様
    • Unique refswitch-range_ls-zero
    • コレクションセットSwitches and Sockets
    • コレクションBuilding Automatisation
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2017-03-23
    • エディション3
    • 高さ(Mm)81
    • 幅(mm)81
    • 奥行き(mm)1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC001590
    • ETIM 名Switch
    • UNSPSC名称Electrical terminals
    • UNSPSC39121432
    • Uniclass2015コードPr_75_51_17_50
    • Uniclass2015詳細Manual control switches
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 31 31
    • OmniClassタイトルSwitchgear
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)
    5つ星のうち3.9 3.9 (15)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)