製品の公開
Arctic Oak 1830 mm
Kährs

Arctic Oak 1830 mm

Google翻訳”,
ユニティコレクションのこのシングルストリップのステンドグラスの床のブランチングオークボードは、クリーミーホワイトからヘザーグレーまでの色で、素朴な結び目で区切られています。マットラッカー仕上げは、日常の摩耗から木材を保護しながら、まぶしさを排除します。各ボードは、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、慎重にブラッシングされています。エッジの4面の面取りにより、クラシックで完全な厚板のルックアンドフィールが保証されます。
仕様
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P6AEK0DKW180
技術仕様
  • Unique refarcticoak596611
  • コレクションセットKährs Spirit
  • コレクションUnity Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)10
  • 幅(mm)1830
  • 奥行き(mm)125
関連
  • 主なマテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)