製品の公開
Ash Verve
Kährs

Ash Verve

Google翻訳”,
ルーメンコレクションのこの3ストリップのステンドグラスのアッシュフロアは、素朴な色調と柔らかなストーングレーの色調が特徴です。各ボードは慎重にブラッシングされ、木目の特徴を引き出し、木材の自然な風合いを際立たせます。ウルトラマットラッカー仕上げは、木の自然な変化を高め、新しく伐採された木材の印象を作り出します。これにより、日常の摩耗から床を保護しながら、グレアを効果的に排除します。
仕様
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed Smoked 152N6BEKF4KW240
技術仕様
  • Unique refashverve597271
  • コレクションセットKährs Original
  • コレクションLumen Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)2423
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 主なマテリアル木
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)