製品の公開
Casa Oak
Kährs

Casa Oak

Google翻訳”,
グランデコレクションのこのシングルストリップオーク材の床に見られるトーストしたクルミの色合いには、自然に発生する結び目やひびが軽くちりばめられており、素朴な特徴に深みを与えています。各ボードは細心の注意を払って手で削られており、床の磨耗した外観を向上させます。エッジの4面の面取りにより、クラシックで完全な厚板のルックアンドフィールが保証されます。
仕様
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped 201XCDEKF0KE280
技術仕様
  • Unique refcasaoak584900
  • コレクションセットKährs Supreme
  • コレクションGrande Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)20
  • 幅(mm)2800
  • 奥行き(mm)260
関連
  • 主なマテリアルオーク材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)