製品の公開
Oak Castello Fumo
Kährs

Oak Castello Fumo

Google翻訳”,
ヨーロッパのルネッサンスコレクションからのこの豊かな、スモーキーなオーク材の床は、古典的で時代を超越したパターンで置かれています。面取りにより、クラシックなパターンのルックアンドフィールが保証されます。各ボードは、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、慎重にブラッシングされています。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Smoked Brushed Bevelled 4-sided 151XCDEKR1KW180
技術仕様
  • Unique refoakcastellofumo596853
  • コレクションセットKährs Original
  • コレクションEuropean Renaissance Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)1830
  • 奥行き(mm)305
関連
  • 主なマテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring