製品の公開
Oak Chevron Grey Left version
Kährs

Oak Chevron Grey Left version

5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
Google翻訳”,
シェブロンコレクションのこのすぐに設置できるパターン化されたオークボードの独特の風化した灰色の染みは、この伝統的な床にエレガントな表現をもたらし、その時代を超越した外観を強調します。各ボードは、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、慎重にブラッシングされています。部分的な手作りは各ボードに独自の外観を与え、マイクロベベルは象徴的な幾何学的デザインを強化します。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided 151XADEKWKKW18L
技術仕様
  • Unique refoakchevrongrey595741
  • コレクションセットKährs ID
  • コレクションChevron Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)1848
  • 奥行き(mm)305
関連
  • 主なマテリアルオーク材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.3 4.3 (24)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)