製品の公開
Oak Decorum
Kährs

Oak Decorum

Google翻訳”,
ダカーポコレクションのこの蜂蜜色の2ストリップの床は、木炭の結び目とひび割れが特徴で、素朴な表現が豊かです。各ボードは、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、慎重にブラッシングされています。両面面取りにより、クラシックで完全な板のルックアンドフィールが保証されます。各ボードは細心の注意を払って手作業で削られており、床の古びた外観を引き立てています。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 152XDDEKFNKW190
技術仕様
  • Unique refoakdecorum586862
  • コレクションセットKährs Supreme
  • コレクションDa Capo Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)1900
  • 奥行き(mm)190
関連
  • 主なマテリアルオーク材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち4.5 4.5 (23)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち3.1 3.1 (8)