製品の公開
Oak Indietro
Kährs

Oak Indietro

Google翻訳”,
Da Capoコレクションのこのスモークされた3ストリップの床は、ボードの意図的なカラーバリエーションを特徴としており、漂白されたブロンドから豊かなイナゴマメの色合いまで、劇的で風化した外観を作り出しています。ボードの結び目、ひび割れ、変色は、美しく古びた表情をもたらします。それぞれの厚板は、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために慎重に磨かれています。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Brushed SawMarks Smoked 153XCDEKRNKW190
技術仕様
  • Unique refoakindietro596862
  • コレクションセットKährs Supreme
  • コレクションDa Capo Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)1900
  • 奥行き(mm)190
関連
  • 主なマテリアル木
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)