製品の公開
Oak Scurro
Kährs

Oak Scurro

Google翻訳”,
ドマニコレクションのこのスモークされたシングルストリップオークの床のダークブラウンの色合いは、その素朴な表現を際立たせています。結び目やひび割れがボードをこすり、再生木材を彷彿とさせる美しく熟成された効果をもたらします。エッジの4面マイクロベベルは、クラシックなフルプランクのルックアンドフィールを保証します。手でこすり落とすと、床の磨耗した外観が向上します。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Microbevelled 4-sided Smoked 151XCDEKWFKW190
技術仕様
  • Unique refoakscurro595736
  • コレクションセットKährs Original
  • コレクションDomani Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)1900
  • 奥行き(mm)190
関連
  • 主なマテリアルオーク材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)