製品の公開
Oak Shitake
Kährs

Oak Shitake

Google翻訳”,
リビングコレクションのこのシングルストリップ、FSC認定のオーク材の床のクールなグレーの染みは、結び目が少なく、色の変化が少ないすっきりとした表情を高めます。マットラッカー仕上げは、日常の摩耗から木材を保護しながら、まぶしさを排除します。各ボードは、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、慎重にブラッシングされています。エッジの4面マイクロベベルは、クラシックなフルプランクのルックアンドフィールを保証します。
仕様
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101FEK1BFW  0
技術仕様
  • Unique refoakshitake595330
  • コレクションセットKährs Linnea
  • コレクションLiving Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)7
  • 幅(mm)1225
  • 奥行き(mm)118
関連
  • 主なマテリアルオーク材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)