製品の公開
Walnut Cocoa
Kährs

Walnut Cocoa

Google翻訳”,
リビングコレクションのこのシングルストリップオーク材の床の温かみのあるチョコレートブラウンの色合いは、木材に見られる光線によって強調されています。シルクラッカー仕上げは、木の自然な特徴を引き出す洗練された外観を床に与えます。均一な仕上げは、人工的な輝きを加えることなく、日常の摩耗から木材を保護します。エッジの4面マイクロベベルは、クラシックなフルプランクのルックアンドフィールを保証します。
仕様
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer Microbevelled 4-sided 37101FVA50KW 0
技術仕様
  • Unique refwalnutcocoa585009
  • コレクションセットKährs Linnea
  • コレクションLiving Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)7
  • 幅(mm)1225
  • 奥行き(mm)118
関連
  • 主なマテリアルクルミ材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
類似製品

5つ星のうち3.1 3.1 (8)