製品を公開する
PURO NEXT COMBI 1800x800x410 Mod. 1436
KALDEWEI

PURO NEXT COMBI 1800x800x410 Mod. 1436

Google翻訳,
あらゆる要素を必要最低限​​にまで絞り込むことは、現代建築とインテリアデザインの基本原則の一つです。PUROバスタブの明快でピュリスティックなデザインは、このアプローチに基づいています。シングルシートバスタブとして、高品質でありながら手頃な価格のデザインを求めるお客様のニーズを満たします。PUROは、抜群の入浴快適性を実現するために、特にゆったりとしたベース長を備えています。EU TAXONOMY READYは、EPD(環境製品宣言)の公式発行によるものです。最新の環境製品宣言(EPD)は、「プロパティ」セクションをご覧ください。スチールホーロー製品は持続可能性を象徴し、100%リサイクル可能です。この製品のホワイト標準バージョンは、シルバーのCradle to Cradle Certified®を取得しています。
技術仕様
  • 固有参照番号1436
  • 製品ファミリBathtubs
  • 製品グループBathtubs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-17
  • 版番号1
  • 高さ(mm)410
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)1800
関連
  • 主要素材スチール
  • 副素材エナメル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)56.9
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC コード30181501