製品を公開する
CAYONOPLAN 800x1100 Mod. 2222-1
CAYONOPLAN 800x1100 Mod. 2222-1
CAYONOPLAN 800x1100 Mod. 2222-1
CAYONOPLAN 800x1100 Mod. 2222-1
CAYONOPLAN 800x1100 Mod. 2222-1
CAYONOPLAN 800x1100 Mod. 2222-1
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN 800x1100 Mod. 2222-1

    Google翻訳,
    床面レベルのシャワー サーフェスの世界への新しい参入方法は、CAYONOPLAN と呼ばれます。22 の寸法、側面の排水口、および非常に簡単な組み立てを可能にする追加のフラット トレイ サポートにより、CAYONOPLAN は理想的なソリューションです。辺の長さが 120 cm を超えるフォーマットでは、縁の高さが 32 mm または 40 mm で、タイルの上に完全に設置できますが、床面レベルの設置も可能です。CAYONO バスタブと PURO 洗面台に完璧にマッチする CAYONOPLAN は、バスルームのデザインを完成させます。
    技術仕様
    • 固有参照番号2222-1
    • 製品ファミリShowers
    • 製品グループShowers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-17
    • 版番号1
    • 高さ(mm)18
    • 幅(mm)1100
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)23.3
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815