製品の公開
CAYONOPLAN 900x1400x25
CAYONOPLAN 900x1400x25
CAYONOPLAN 900x1400x25
CAYONOPLAN 900x1400x25
CAYONOPLAN 900x1400x25
CAYONOPLAN 900x1400x25
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN 900x1400x25

    Google翻訳”,
    モデル番号 2267-5: 床面レベルのシャワー サーフェスの世界への新しい参入方法は、CAYONOPLAN と呼ばれます。19 種類の異なる寸法、横向きの排水口、および非常に平らなトレイ サポートにより、組み立てが簡単な CAYONOPLAN は、理想的なソリューションです。辺の長さが 120 cm を超えるフォーマットでは、縁の高さが 32 mm または 40 mm で、タイルの上に完全に設置できますが、床面レベルの設置も可能です。CAYONO バスタブと PURO 洗面台に完璧にマッチする CAYONOPLAN は、バスルームのデザインを完成させます。
    技術仕様
    • Unique ref2267-5
    • コレクションセットShowers
    • コレクションShowers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)25
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)33
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815