製品を公開する
CALIMA 700x900 Mod. 3208
KALDEWEI

CALIMA 700x900 Mod. 3208

Google翻訳,

SolidLite素材を使用したCALIMAは、モダンなバスルームのための革新的なシャワーサーフェスです。標準装備のInvisible Gripにより、最高のシャワー体験とエレガントな仕上がりを実現します。モダンなバスルームでは、床面と面一、またはほぼ面一に設置できます。このエレガントなシャワーサーフェスは、段差なく3方向からアクセスでき、水が目に見えないエッジが特徴です。エッジの緩やかな傾斜により、シャワーブースや間仕切り壁の取り付けも容易です。丸型の排水口は前面中央に位置し、壁に向かって印象的なエッジで縁取られています。シャープなコーナーの丸みが、現代的なデザインを際立たせています。44種類の寸法と、KALDEWEIコーディネートカラー5色からお選びいただけます。

技術仕様
  • 固有参照番号3208
  • 製品ファミリShowers
  • 製品グループShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-13
  • 版番号1
  • 高さ(mm)20
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主要素材スチール
  • 副素材エナメル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)16.2
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815