製品を公開する
SUPERPLAN CLASSIC 900x1200 Mod. 406-1
SUPERPLAN CLASSIC 900x1200 Mod. 406-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN CLASSIC 900x1200 Mod. 406-1

    Google翻訳,
    少ないほど良い。SUPERPLAN CLASSIC フロアレベル シャワーは、この言葉の妥当性を印象的に証明しています。このシャワー トレイは、深さがわずか 2.5 cm で非常にフラットなので、フロアレベルの設置に最適です。そのエレガントなデザインは、毎日のシャワー ルーチンを特別な体験に変えます。SUPERPLAN CLASSIC シャワー トレイは、さまざまな寸法 (75 x 80 x 2.5 cm から 120 x 120 x 2.5 cm) が多数あるため、どんな部屋の状況にも簡単に統合できます。
    技術仕様
    • 固有参照番号406-1
    • 製品ファミリShowers
    • 製品グループShowers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-31
    • 版番号1
    • 高さ(mm)25
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)28.4
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815