製品を公開する
DYNA SET 1600x700x420 Mod. 626
DYNA SET 1600x700x420 Mod. 626
    KALDEWEI

    DYNA SET 1600x700x420 Mod. 626

    Google翻訳,
    DYNA SETは、入浴とシャワーの両方に適したコンビネーションバスタブです。広くて平らな表面が、コンパクトなバスタブのゆったりとした空間を支えています。4種類のサイズをご用意し、一人ひとりのバスタイムの快適さをお届けします。EUタクソノミー対応(EPD)の公式発行により、EUタクソノミー対応となっています。最新の環境製品宣言(EPD)は「プロパティ」セクションをご覧ください。スチールホーロー製品は持続可能性を重視し、100%リサイクル可能です。この製品のホワイトスタンダードバージョンは、シルバーのCradle to Cradle Certified®を取得しています。
    技術仕様
    • 固有参照番号626
    • 製品ファミリBathtubs
    • 製品グループBathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-17
    • 版番号1
    • 高さ(mm)420
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)1600
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材エナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)46
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC 名称Bathtubs
    • UNSPSC コード30181501