製品を公開する
2242 - Kebony Character Shiplap 1SL 21x148 mm 60°
Kebony

2242 - Kebony Character Shiplap 1SL 21x148 mm 60°

Google翻訳,

Kebony Character 製品は、バイオベースの液体で改質された FSC® 認証スコットランドパインから製造されています。特許取得済みの Kebony テクノロジーは木材の細胞構造を永久的に変化させ、優れた耐久性を備えたユニークな木材製品を実現し、通常の清掃以外のメンテナンスは必要ありません。 Kebony Character 製品には節や未処理の心材が含まれています。心材の量は板によって異なります

技術仕様
  • 固有参照番号2242
  • 製品ファミリKebony Cladding
  • 製品グループKebony Character
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-06-28
  • 版番号1
  • 高さ(mm)148
  • 幅(mm)21
関連
  • 主要素材木
分類
  • BIMobjectカテゴリー壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類マテリアル
  • OmniClass 番号23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass タイトルHardwood Rigid Profiles

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 南アメリカ オセアニア アフリカ