製品を公開する
2835 - Kebony Clear Shiplap 78° 21x145mm
Kebony

2835 - Kebony Clear Shiplap 78° 21x145mm

Google翻訳,
Kebony Clear 製品は、FSC® 認証の Radiata Pine Dually Modified™ からバイオベースの液体を使用して製造されています。特許取得済みの Kebony 技術により、木材の細胞構造が永久的に変化し、優れた耐久性を備え、通常の清掃以外のメンテナンスが不要なユニークな木材製品が生まれます。Kebony Clear 製品は主に透明な前面を持ち、ボード全体に処理が施されています。
仕様
  • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
技術仕様
  • 固有参照番号2835
  • 製品ファミリKebony Cladding
  • 製品グループKebony Clear
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-11-26
  • 版番号1
  • 高さ(mm)21
  • 幅(mm)145
関連
  • 主要素材木
  • 設計国ノルウェー
  • 製造国ベルギー
分類
  • BIMobjectカテゴリー壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類マテリアル
  • OmniClass 番号23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass タイトルHardwood Rigid Profiles

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 南アメリカ オセアニア アフリカ