製品の公開
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
    Evolve Stone

    National True Stone Veneer

    Google翻訳”,
    より直線的で均一な外観を持つナショナル・トゥルーは、スケールダウンされた記念碑的な印象を与えます。ワシントンD.C.のナショナル・モニュメントや地元の教会に見られる石積みの建築ブロックを彷彿とさせるナショナル・トゥルーは、クラシックな雰囲気を醸し出します。設置が最も迅速かつ簡単なスタイルであるため、ナショナル・トゥルーは多くのファンに支持されています。※画像の色は実際の商品と若干異なる場合があります。
    仕様
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 4" x 8", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine
      • Winter Valley

      Universal sill pieces are available in all seven colors.  90-degree outside corner pieces are available in all colors except Winter Valley.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    技術仕様
    • Unique refnational-true-stone-veneer
    • コレクションセットMortarless Series
    • コレクションNational True
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEG020350
    • ETIM 名Building - Facade cladding
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード04 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Stone Cladding
    • OmniClassNumber23-15 15 15
    • OmniClassタイトルWall Cladding Panels