製品の公開
minimal windows® pivot door
minimal windows® pivot door
minimal windows® pivot door
minimal windows® pivot door
minimal windows® pivot door
minimal windows® pivot door
minimal windows® pivot door

    minimal windows® pivot door

    Google翻訳”,

    スタイリッシュなデザインで、特にスムーズな操作性を実現したドアソリューション。

    ケラーミニマルウィンドウズ®のピボットドアで、現代建築デザインの極みをご体験ください。従来のドアヒンジとは異なり、当社のピボットドアは垂直軸を中心に回転し、どんな部屋にも印象的な存在感を放ちます。ガラス製のピボットドアは、あらゆる建築デザインに洗練された雰囲気を添えるため、現代の高級住宅において根強い人気を誇っています。

    ピボットドアは、特注の大型ドアで、内側にも外側にも開閉できます。当社の他のミニマルウィンドウ®システムとシームレスに統合され、固定式やスライド式の要素と組み合わせることで、無限の創造的な可能性が広がります。各コンポーネントは同じフレームにシームレスに収まり、統一感のある、視覚的に美しいデザインを生み出します。

    特大サイズもご用意しているこのユニークなドアデザインは、優雅さと高級感を醸し出し、あらゆる居住空間の雰囲気を高めます。床面固定具は目立たないため、すっきりとしたシームレスな外観を実現。上下に配置された耐候性マグネットシールは、悪天候下でも確実な密閉性を確保します。


      仕様
        • Maximum leaf dimensions W = 1.800 mm x H = 3.000 mm
        • Maximum leaf weight Wt = 250 kg
        • Minimum distance rotary leaf axis <>stop 150 mm
        • Maximum distance rotary leaf axis <>stop 1⁄2 leaf width
        • Horizontal adjustability of lower rotary bearing +/- 3 mm
        • Vertical adjustability of lower rotary bearing +/- 3 mm
        • Horizontal adjustability of upper rotary bearing +/- 3 mm
        • Vertical decoupling of upper rotary bearing<>leaf hinge part Yes
        • Rotary leaf lock in 90° open position Yes
        • Optional door closer and/or door opener, top Yes
        • Barrier-free accessibility DIN 18040-1, DIN 18040-2
        • Air permeability up to class 4 according to EN 12207
        • Driving rain tightness up to class 6A according to EN 12208
        • Resistance to wind load up to class C2/B3 according to EN 12210
        • Resistance to burglary up to RC 2 according to EN 1627
      技術仕様
      • Unique refkeller-minimal-windows-pivot-door
      • コレクションセットPivot doors
      • コレクションPivot doors
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-04-09
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 設計国ルクセンブルク
      • 製造国ルクセンブルク
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
      • IFC分類ドア
      • ETIM コードEC003534
      • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
      • Uniclass2015コードEF_25_30
      • Uniclass2015詳細Doors and windows
      • MasterFormat 2014 コード08 11 16
      • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
      • OmniClassNumber23-17 11 21 11
      • OmniClassタイトルGlazed Hinged Doors

      対応地域

      ヨーロッパ アジア オセアニア 北米 アフリカ