製品の公開
Orivent T1
Orivent T1
    Kera Group

    Orivent T1

    Google翻訳”,

    ORIVENT T1 は、高いエネルギー効率と Orishaft システムとのシームレスな統合を実現するように設計された、モジュラー式のサンドイッチ フレームの煙排出口です。
    断熱構造により、垂直シャフト構成の建物における高度な煙制御をサポートします。CEマーク取得済みで耐火性能B600のORIVENT T1は、70mmのPIRサンドイッチアップスタンドと低勾配屋根用の100mmのPIR蓋を備えた高性能断熱セットアップで利用できます。アップスタンドとリッジ付き蓋の両方に100mmのミネラルウール断熱材を使用した代替バージョンも利用可能で、完全に水平に設置できます。この100mmのミネラルウールバリアントは、Kera Groupの次世代EI60定格煙制御ダクトとシームレスに統合でき、最新の耐火シャフトソリューションとの互換性を確保します。アクチュエータユニットは、すっきりとした建築統合のために、完全に白色の粉体塗装で提供されます。オプション機能には、統合可能なリミットスイッチ、ウォーターフラッシング、および複数のアクチュエータ電圧オプションなどがあります。寸法、重量、技術特性などの詳細な仕様は、製品データシートに記載されています。

    ケラグループ

    Kera Groupは1971年に設立された家族経営の企業で、高品質の煙換気システム、天窓、安全自動化ソリューションを提供しています。北欧に拠点を置き、ヨーロッパ大陸全域でプロジェクトを展開する当社は、数十年にわたるエンジニアリングの専門知識と信頼できるサービスを兼ね備えています。

    仕様
    • KERA GROUP

      Kera Group is a family-owned company founded in 1971, offering high-quality smoke ventilation, rooflight, and safety automation solutions. Established in Northern Europe and supplying projects across the continent, we combine decades of engineering expertise with dependable service.

    技術仕様
    • Unique refOrivent-T1
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-11
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙

    対応地域

    ヨーロッパ