製品を公開する
KESSEL-Upper section 48219 Design cover Slot,120x120,Lock&Lift
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Upper section 48219 Design cover Slot,120x120,Lock&Lift

Google翻訳,
ロック&リフトシステムスロット付きデザインカバー付き上部セクション•材質:ABS、ステンレス鋼のリム•クラス:L 15(ケッセル、オーバル)/ K 3(スポット、スロット)•カバー:120×120mm•滑り止めクラスデザインカバーケッセル:DIN51130に準拠したR9。 DIN51097に準拠したC
仕様
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: slot • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 132 mm • Width: 132 mm • Height: 90 mm • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Top section material: ABS • Gross weight: 0.72 kg • Net weight: 0.612 kg
技術仕様
  • 固有参照番号48219
  • 製品ファミリSystem 125 upper sections
  • 製品グループDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • 版番号1
リンク
関連
  • 主要素材ステンレス
  • 副素材ABS樹脂
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト