製品を公開する
KESSEL-Variofix upper section 48619 Design cover Slot, 120x120, Lock&Lift
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Variofix upper section 48619 Design cover Slot, 120x120, Lock&Lift

Google翻訳,
Variofix浅いベッド上部セクション(デザインカバー付き)ロック&リフトシステム付きスロット•材質:ABS、ステンレス鋼のリム•クラス:L 15(ケッセル、楕円形)/ K 3(スポット、スロット)•タイルの厚さ:8 –21mm•カバー:120×120mm•滑り止めクラスのデザインカバーケッセル:•DIN51130に準拠したR9。 DIN 51097に準拠したC•包括的:防水膜
仕様
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: slot • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Surface: sanded • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 312 mm • Width: 312 mm • Height: 120 mm • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • Gross weight: 1.739 kg • Net weight: 1.499 kg • Height adjustability: 10-23mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
技術仕様
  • 固有参照番号48619
  • 製品ファミリSystem 200 upper sections
  • 製品グループDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • 版番号1
リンク
関連
  • 主要素材ステンレス
  • 副素材ABS樹脂
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト