製品の公開
ANS2 Series Audio Notification Panel
Kidde Commercial

ANS2 Series Audio Notification Panel

Google翻訳”,

概要

ANSシリーズ製品は、高性能な音声通知システム群であり、UL規格認定の火災報知器アプリケーションにおけるNFPA 72の緊急音声警報要件を満たす音声避難機能を提供します。ANSパネルは25W、50W、100Wのモデルがあり、マイクロホン、アンプ、トーンジェネレーター、デジタルメッセージリピーター(DMR)、および監視インターフェースを備えています。

これらの自己完結型システムは、堅牢な現場設定可能な機能を備えており、幅広いアクセサリ機器によってサポートされているため、新規設置と改修設置の両方において、用途の柔軟性と信頼性の高い性能を実現します。

拡張パネルとモジュールを使用することで、ANSシステムの通信範囲を拡張し、高度なオーディオアプリケーションのニーズに対応できます。ゾーンスイッチャーやリモートマイクなどのアクセサリ機器は、ハイエンドシステムに匹敵する高度な機能を比較的低コストで提供します。

ANSシステムは、緊急音声警報サービスが必要な場合に、Kidde火災報知制御盤と併用するのに最適です。Genesisスピーカーとスピーカーストロボは、ANSオーディオシステムと組み合わせて使用​​することで、音声アプリケーションにすっきりとした魅力的な外観を提供します。

標準装備

  • NFPA 72緊急音声警報の要件を満たしています
  • 使いやすいカスタム設定ソフトウェア
  • すっきりとした正面構造
  • 一体型フィールド記録式デジタルメッセージプレーヤー
  • メッセージ送信可能時間:20分
  • 25ワット、50ワット、100ワットのモデルをご用意しています。
  • 25Vrmsまたは70Vrmsスピーカーのいずれかを現場で選択可能
  • 120VAC電源アダプターとバッテリー充電器が付属しています。
  • ページングマイクはメッセージとトーンを上書きします
  • ANS25およびANS100システムは520Hzに準拠しています
  • 高い信頼性、低いメンテナンス
  • 完全監視体制、UL認証取得済み
  • インストール、操作、設定が簡単
  • 内蔵アラームと警告信号
  • 24時間バックアップ機能
技術仕様
  • Unique refans2-series-audio-notification-panel
  • コレクションセットFire Alarm Control, Interface Systems
  • コレクションAnnunciators, Display Modules
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置