製品の公開
Intelligent Heat Detectors with Optional CO Sensors
Kidde Commercial

Intelligent Heat Detectors with Optional CO Sensors

Google翻訳”,

KI-HCD検出器は、高度なマルチセンシング技術を実用的な設計に取り入れ、効率を高め、設置時間を節約し、コストを削減し、生命の安全と財産の保護機能を拡張します。継続的な自己診断により、長期にわたって信頼性が確保され、環境補正によりメンテナンス コストが削減されます。標準機能インテリジェント起動S853注: ここで説明する機能の一部は、すべての制御システムでサポートされていない場合があります。詳細については、制御盤の設置および操作ガイドを確認してください。• 次世代検出技術• 上昇率熱センシングと一酸化炭素検出を統合KI-HCDは、マルチセンサー生命安全監視により、両方の利点を提供します。上昇率熱センシング技術により、くすぶり火災と急速に燃え広がる火災を効率的に識別できます。CO監視の要素が加わることで、この検出器は、火災の兆候と、目に見えないが致命的な一酸化炭素の兆候を環境から継続的に監視するという二重の役割を果たします。 KIシリーズの他の検出器と同様に、KI-HCDはセンシング素子からアナログ情報を収集し、このデータをデジタル信号に変換します。警報を発報するために、検出器に内蔵されたマイクロプロセッサは熱センサーの読み取り値を測定・分析し、この情報を過去のデータと比較します。デジタルフィルタは火災に通常見られない信号パターンを除去するため、不要な警報をほぼ完全に排除します。また、検出器は熱センサーをCOセンサーとは独立して分析し、火災警報、人命安全のためのCO警報、またはその両方を発報するかどうかを判断します。

技術仕様
  • Unique refintelligent-heat-detectors-with-optional-co-sensors
  • コレクションセットFire Detection Systems
  • コレクションHeat CO Detector
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • ETIM コードEC002455
  • ETIM 名Gas detector
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm detection devices and control equipment
  • MasterFormat 2014 コード28 33 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGas Detection and Alarm
  • OmniClassNumber23-29 29 13 13
  • OmniClassタイトルHeat Detectors