製品の公開
Intelligent Smoke & Heat Detector with Optional CO Sensor
Kidde Commercial

Intelligent Smoke & Heat Detector with Optional CO Sensor

Google翻訳”,

Kidde Intelligent OpticaシリーズKI-OSHCD煙感知器は、高度な光学式(光電式)センシング技術を実用的な設計に取り入れ、効率性の向上、設置時間の短縮、コスト削減、そして人命安全と財産保護機能の強化を実現しています。継続的な自己診断機能により長期にわたる信頼性を確保し、環境補正機能によってメンテナンスコストの削減にも貢献します。

KI-OSHCDは、包括的な生命安全監視機能を備え、あらゆる面で優れた性能を発揮します。光学式煙検知と温度上昇率検知技術の組み合わせにより、くすぶり火災だけでなく、急速に燃え広がる火災も効率的に検知できます。さらにCO監視機能も搭載されているため、この検知器は火災の兆候を継続的に監視するだけでなく、目に見えないながらも致命的な一酸化炭素も検知するという二重の役割を果たします。

Kidde Intelligent Optica Series 検出器すべてと同様に、KI-OSHCD は複数の光センサーからアナログ情報を収集し、そのデータをデジタル信号に変換するインテリジェントなデバイスです。KI-OSHCD は、2 つの光波長と複数の検出角度を組み合わせることで、実際の煙ではない粒子を識別します。粒子データはデジタルフィルターに入力され、一連の比率に基づいて不要な発生源に典型的な信号パターンが除去されるため、不要な警報が軽減されます。警報の判断を行うために、検出器の内蔵マイクロプロセッサはすべての光センサーの読み取り値を測定および分析し、この情報を事前にプログラムされた設定と比較します。検出器はまた、煙センサーと熱センサーを CO センサーとは独立して分析し、火災警報、生命安全 CO 警報、またはその両方を発報するかどうかを判断します。

技術仕様
  • Unique refintelligent-smoke-and-heat-detector-with-optional-co-sensor
  • コレクションセットFire Detection Systems
  • コレクションSmoke Detection Devices
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • ETIM コードEC002455
  • ETIM 名Gas detector
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30_15
  • Uniclass2015詳細Combined smoke and heat detectors
  • MasterFormat 2014 コード28 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Detection and Alarm
  • OmniClassNumber23-29 29 13
  • OmniClassタイトルFire Detectors