製品の公開
Double Action Fire Alarm Pull Station, GSA-M278
Kidde Commercial

Double Action Fire Alarm Pull Station, GSA-M278

Google翻訳”,

Kidde Commercialのインテリジェント手動発報装置は、高性能、卓越した信頼性、そして比類のない品質を実現するように設計されています。補助機器の制御から信号機能の強化まで、これらの製品はKiddeのインテリジェントシステムに柔軟性と強力なオプションを追加します。

キッデのプルステーションは、小型ビル向けに特別に設計されたアドレス指定可能なモジュールで、使い慣れたロータリースイッチによってシステム上で一意に識別されます。登録が完了すると、システムの動作や接続されたデバイス間の相互作用を決定するデータやステータス情報を共有し、更新します。

Kidde Commercialのインテリジェント手動発報器は、設置業者や施工業者にとってセットアップと設置が容易なだけでなく、インテリジェントな火災警報処理を最大限に活用できるオプションも提供します。各デバイスにマイクロプロセッサが搭載されているため、システム全体にインテリジェンスが分散され、制御盤でボトルネックが発生することなく、個々の発報器で瞬時にコマンドが決定されます。これにより、イベント処理が高速化されるだけでなく、より堅牢で信頼性の高いシステムが実現します。実際、従来の制御盤からKiddeのインテリジェントシステムにアップグレードする場合、通常は既存の配線をそのまま使用できます。ツイストペアケーブルやシールドケーブルは不要です。

技術仕様
  • Unique refdouble-action-fire-alarm-pull-station-GSA-M278
  • コレクションセットSafety Accessories, Infrastructure
  • コレクションManual Initiating Devices
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30_50
  • Uniclass2015詳細Manual call points
  • MasterFormat 2014 コード28 31 53.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Pull Stations
  • OmniClassNumber23-29 29 11
  • OmniClassタイトルFire Alarm Pull Stations