製品の公開
Intelligent Photoelectric Smoke Detector
Kidde Commercial

Intelligent Photoelectric Smoke Detector

Google翻訳”,

Kidde Intelligent Optica Series KI-OSD煙感知器は、高度な光学式(光電式)センシング技術を実用的な設計に融合させ、効率性の向上、設置時間の短縮、コスト削減、そして人命安全と財産保護能力の強化を実現しています。継続的な自己診断機能により長期にわたる信頼性を確保し、環境補正機能によってメンテナンスコストの削減にも貢献します。

Kidde Intelligent Optica Seriesのすべての検出器と同様に、KI-OSDは複数の光センサーからアナログ情報を収集し、そのデータをデジタル信号に変換するインテリジェントデバイスです。KI-OSDは、2つの光波長と複数の検出角度を組み合わせることで、実際の煙とは異なる粒子を識別します。粒子データはデジタルフィルターに入力され、一連の比率に基づいて不要な発生源に特有の信号パターンが除去されるため、不要な警報が低減されます。警報の判定を行うために、検出器に内蔵されたマイクロプロセッサは、すべての光センサーの読み取り値を測定および分析し、この情報を事前にプログラムされた設定と比較します。

技術仕様
  • Unique refintelligent-photoelectric-smoke-detector
  • コレクションセットFire Detection Systems
  • コレクションSmoke Detection Devices
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • ETIM コードEC002455
  • ETIM 名Gas detector
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm detection devices and control equipment
  • MasterFormat 2014 コード28 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Detection and Alarm
  • OmniClassNumber23-29 29 13 11
  • OmniClassタイトルSmoke Detectors