Genesis LED EG4Sシリーズのスピーカーとスピーカーストロボは、高性能な出力と洗練された薄型デザイン、そして設置・運用コストを抑える省エネ技術を兼ね備えています。高性能LEDは、電源、バックアップ電源、バッテリーの必要量を削減します。これらの新製品は、エネルギー効率と人命安全性を念頭に置いて設計されています。
スピーカーには選択可能なワット数タップが搭載されており、スピーカーストロボではワット数と光出力レベルの両方を現場で設定できます。これらの設定は、最終的な設置後も明確に確認できます。また、スピーカーは25Vと70Vの両方の電圧に対応し、現場で切り替え可能なスイッチを備えています。こうした柔軟性により、デバイスを必要な性能に合わせて簡単に微調整できます。Genesisスピーカーはすべて、オーディオ分配回路の電気的監視を可能にするDCブロッキングコンデンサを搭載しています。
Genesis LED EG4Sシリーズは、高効率光学系と特許取得済みの電子回路を組み合わせることで、消費電流を抑えつつ、高度に制御された効率的な配光パターンを実現しています。ストロボは、15、30、75、または110cdの光出力を現場で選択可能です。
キセノンタイプのストロボと比較して、Genesis LED EG4Sシリーズ機器は消費電流が大幅に削減されているため、回路長の延長、回路あたりの機器数の増加、より細い電線の使用、設置に必要な電源の削減といったメリットが得られます。また、従来のストロボとの互換性も備えているため、新しいLED技術にアップグレードするために既存の機器をすべて交換する必要はありません。実際、EG4Sストロボはキセノンタイプのストロボと同じ回路で混在させ、同じ視野で使用することができます。そのため、Genesis LED EG4Sシリーズは新規設置にも改修にも最適です。
現場で設定可能な音量レベルは、現代の生命安全プロジェクトが求める柔軟性を提供します。また、Genesis LED制御プロトコルにより、互換性のあるNAC回路上の複数のストロボライトがNFPA 72の要件を十分に満たすように同期されます。さらに、睡眠エリアに関するNFPAおよびUL 520Hzの要件も満たしているため、新築工事にも改修工事にも最適です。
EG4Sシリーズスピーカーは、広い範囲で明瞭かつ聞き取りやすい音声出力を実現します。緊急時には、高い明瞭度が確保されます。
は生命の安全にとって極めて重要です。メッセージの内容を理解することは、緊急事態が発生していることを知ることと同じくらい重要です。明瞭度は
音声伝送指数で測定され、0.76以上は優れているとみなされます。EG4Sシリーズのスピーカーは、
STIが0.81であることから、メッセージが明確であることが保証されます。
EG4Sシリーズの機器が優れているもう一つの点は、メンテナンス性の高さです。汎用ルームサイド配線プレートにより、事前設置や電気配線が可能になり、付属の診断チェックバーで導通チェックも行えます。配線が正しいことを確信した上で、EG4Sシリーズの機器を簡単に所定の位置に取り付けることができます。革新的なカバー下診断テストポイントも備えています。
取り付けた状態でも、デバイスの回路テストに容易にアクセスできるようにする。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |