製品の公開
Genesis LED Compact Notification EG1 Series Strobes
Kidde Commercial

Genesis LED Compact Notification EG1 Series Strobes

Google翻訳”,

Genesis LED EG1シリーズのLEDストロボは、洗練された薄型デザインと省エネ技術を採用しており、設置費用と運用コストを削減することで、設置・運用コストを抑えます。高性能LEDは、必要な回路と電源の数が少なくて済みます。これらの新製品は、エネルギー効率と人命安全性を念頭に置いて設計されています。

Genesis LED EG1シリーズは、高効率光学系と特許取得済みの電子回路を組み合わせることで、消費電流を抑えつつ、高度に制御された効率的な配光パターンを実現しています。ストロボは、15、30、75cdの光出力を現場で選択可能です。

キセノンタイプのストロボと比較して、Genesis LED EG1シリーズの機器は必要な電源が少なく、配線も細いため、配管の要件が軽減されます。また、既存のストロボとの下位互換性も備えているため、新しいLED技術にアップグレードするために既存の機器をすべて交換する必要はありません。実際、EG1ストロボはキセノンベースのストロボと同じ回路で混在させ、同じ視野で使用できます。そのため、Genesis LED EG1シリーズは新規設置にも改修にも最適です。

Genesis LED制御プロトコルは、互換性のあるNAC回路上の複数のストロボをNFPA 72の要件を十分に満たすように同期させます。

EG1シリーズの機器が優れているもう一つの点は、メンテナンス性の高さです。革新的なカバー下の診断テストポイントにより、設置したままでも簡単に機器の回路テストを行うことができます。

技術仕様
  • Unique refgenesis-led-compact-notification-eg1-series-strobes
  • コレクションセットNotification Appliances
  • コレクションAudible, Visual Signaling Devices
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm sounders
  • MasterFormat 2014 コード28 31 63.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClassNumber23-29 31 17
  • OmniClassタイトルVisible Fire Notification Devices