製品の公開
VM Series Life Safety Control Panels
Kidde Commercial

VM Series Life Safety Control Panels

Google翻訳”,

概要

VMシリーズは、中規模から大規模用途向けの最新世代の生命安全制御盤です。大型マルチメッセージディスプレイ、直感的なインターフェース、スタイリッシュな曲線を描く筐体など、これらのシステムは見る人の想像力を掻き立て、目を引きます。しかし、その真価はLCDディスプレイの裏側にあります。

TCP/IP対応の最新マイクロプロセッサとチップセットは、コンピューティング技術の最新進歩を最大限に活用し、よりスマートで高速、高容量な処理能力と効率的な設計を実現します。例えば、VMシリーズに搭載された特許取得済みのVoltage Boost™テクノロジーは、バッテリー残量が少ない場合でもNACおよびAUX回路に一定の電圧を供給するため、ケーブルの軽量化や長尺化が可能となり、時間とコストの節約につながります。

高性能な処理能力は、強力なネットワーク機能と多彩なデジタルオーディオ機能にもつながります。実際、VMシリーズは、単体のスタンドアロン制御パネルから、最大24台の制御パネルで構成され、最大24,000台のデバイスからのデータを処理する高度なネットワークまで、幅広い用途に対応できます。

高品質な音声避難誘導システムは、システム設計の柔軟性も高めます。シンプルな集合場所対応から、高層ビルやキャンパス向けのマルチチャンネル運用まで、拡張性の高い実装が可能です。VMシリーズは、3チャンネルのデジタルオーディオを内蔵しています。オプションのページング制御センターには、高品質なページングマイクが搭載されており、消防士用電話を追加することもできます。

VMシリーズは、簡単な設置とメンテナンスで、これらの最新技術をすぐに利用できるようにします。電子アドレス指定により、デバイスは事実上自動的にインストールされ、直感的なインストールと詳細な診断ツールにより、完璧なシステム運用への明確かつ迅速な道筋を提供します。

特徴

  • クラスAまたはクラスBのインテリジェントデバイスループが1つ標準装備され、オプションのループを追加することで、制御盤のデバイス収容能力を1000台まで拡張できます。
  • 24行×40文字のバックライト付きLCDで、8つのイベントを同時に表示可能
  • オプションの音声避難誘導および消防士用電話
  • 睡眠エリアでの低周波信号伝送に適したエンドツーエンドのオーディオソリューションの一部
  • オプションのネットワークインターフェーススロットは、スイング可能なマウントシャーシの背面に配置されています。
  • 自動デバイスマッピングによる電子アドレス指定
  • 診断、プログラミング用のオプションのイーサネットポート
  • ストロボ同期に対応
  • クラスAまたはクラスB配線で最大30台のRシリーズリモート表示器をサポートします。
  • 最大24台のVM制御パネルをネットワーク接続し、24,000のインテリジェントポイントを監視可能
  • 特許取得済みのVoltage Boost™テクノロジーにより、バッテリー残量が少ない場合でもNACおよびAUX回路に一定の電圧を供給します。
  • UL規格認定済みの10アンペア電源、入力電圧は94~264Vacに対応
  • 一酸化炭素検知器と一体化した一酸化炭素ガス検知システム(独自の可聴信号を含む)
  • 4つのオンボード通知装置回路
  • オプションの前面パネルLED/スイッチモジュールを3つ設置できるスペースがあります。
  • オプションのイーサネットインターフェース
  • UL2572; UL864 UUKL; UL 864 GSA-RELを使用したリリースアプリケーション向けにリストされています
  • 耐震強化対策(オプション):耐震重要度係数1.5
技術仕様
  • Unique refvm-series-life-safety-control-panels
  • コレクションセットFire Alarm Control, Interface Systems
  • コレクションFire Alarm Control Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置