製品の公開
Aquastyle Shower column
KINEDO

Aquastyle Shower column

5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
Google翻訳”,

クロム製シャワーセット

仕様
    • Aluminum front panel
    • 3 finishes: matte white lacquer, matte black lacquer, or stainless steel with anti-fingerprint coating
    • Concealed thermostatic mixer tap (with supply hoses)
    • Double head with anti-twist hose
    • Rain shower with anti-limescale silicone nozzles
技術仕様
  • Unique refaquastyle
  • コレクションセットThe shower
  • コレクションShower columns
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1530
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)50
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードSL_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showers
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ