製品の公開
Liteway™ Translucent FRP Canopies
Liteway™ Translucent FRP Canopies
Liteway™ Translucent FRP Canopies
Liteway™ Translucent FRP Canopies
Liteway™ Translucent FRP Canopies

    Liteway™ Translucent FRP Canopies

    Google翻訳”,

    Liteway™ 半透明パネル キャノピーは、軽量サンドイッチ パネル デザインと、光と太陽熱の吸収を制御するグラスファイバー強化ポリマー (FRP) 表面シートを特徴としています。軽量でユニークな外観のため、キャノピー、歩道、オーニングなど、さまざまな用途に合わせてカスタマイズできる多目的なデザイン ツールです。

    製品のハイライト

    • 多数の標準形状(ピラミッド、多角形、単一傾斜、尾根)と完全なカスタムデザイン
    • 標準またはカスタムのグリッドパターンにより、デザインの柔軟性が高まります
    • FRP表面シートはさまざまな色からお選びいただけます
    • 個々のパネルは最大幅 5 フィート、長さ 20 フィート(荷重要件により異なります)
    • Spectra-Grid™カラーオプションはステンドグラスのような外観を実現します
    • クリアアルマイトからカスタムカラーマッチングまで、さまざまな仕上げオプションをご用意
    仕様
      • Glazing Panel Thickness: 2.75 in (69.85 mm)
      • Panel Width: Up to a Maximum of 5 ft nominal (60 in) (1524 mm)
      • Panel Length: Up to 20 ft long (may vary with load requirements)
      • Panel Weight: 1.5-2 lbs/ft²

      Base Options

      • Technology: Ultimate Series™ face sheet technology for long-term performance
      • Glazing Color Options: Interior: Crystal or White, Exterior: Crystal, White, Ice Blue, Aqua, Desert Rose, Tan (Consult KLA for other custom options)

      Certification + Test Results

      • Ignition Temprature, Smoke Density and Combustibility Classification - ASTM E1929, D635, E84, UL723 - Complies with Ignition Temperature and Smoke Density defined in IBC Section 2606.4. Exterior Sheet Combustibility Class CC2, Interior Sheet Combustibility Class CC1. See ESR-2855 report for full details
      • Uniform Load Structural / Spans - ASTM E330 - Span 6ft to 15ft - Consult KLA for job specific span capabilities
      • System Resistance to Fire - ASTM E108 - Class A and C Roof Construction
      • Impact Strength - UL972 - Standard exterior sheet - 5 impacts at 64 ft-lbs - no penetration / High-impact Exterior Sheet - 200 ft-lbs - no penetration / High-impact Interior Sheet - 245 ft-lbs - no penetration / Class A Sheet - 245 ft-lbs - no penetration
      • Adhesive Bond Strength - ASTM D1002 Shear (Unaged) - lbf=Min 310, Avg 563, Max 837 / D 1037 (Aged) - lbf=Min 836, Avg 1212, Max 1669 / ASTM C297 - Load= 557.3 lbf / ASTM D1037 (Aged) - Load= 913.6 lbf
    技術仕様
    • Unique refLiteway-Translucent-FRP-Canopies
    • コレクションセットDaylighting Systems
    • コレクションTranslucent Canopies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードSs_25_50_45_10
    • Uniclass2015詳細Canopy systems
    • MasterFormat 2014 コード10 73 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCanopies
    • OmniClassNumber23-17 21 11 11 11
    • OmniClassタイトルSolid Canopies