製品の公開
LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies
LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies
LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies

    LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies

    Google翻訳”,

    LiteBrow™ 吊り下げ式キャノピー システムは、事前に設計された取り付け式キャノピー システムです。モジュラー キャノピー ユニットには、5 フィート x 4 フィート、5 フィート x 8 フィート、5 フィート x 12 フィート (カスタム サイズも利用可能) の 3 つの標準サイズがあり、マルチセルまたはモノリシック ポリカーボネート グレージングが特徴です。必要なコンポーネントとハードウェアが付属しており、簡単に設置できるよう完全に組み立てられた状態で出荷されます (建物への取り付けポイントの構造コンポーネントは必須)。

    製品のハイライト

    • トリプル歯接続の立体シーム設計
    • パネル内に共押し出しUV保護を統合し、優れた色安定性を実現
    • 密閉セルまたはモノリシックポリカーボネートグレージングパネルのいずれかを利用できます
    • 透明なモノリシックポリカーボネートは、ガラスの窓枠に代わる手頃な代替品となり得る。
    • 半透明のタイトセル押し出しにより耐久性が向上し、光の拡散が強化されます。
    • 3つの標準サイズ - 5フィート x 4フィート、5フィート x 8フィート、5フィート x 12フィート - カスタムエンジニアリングシステムも利用可能
    • 幅広い標準カラーオプション - カスタムやマッチングも利用可能
    仕様
      • Glazing Thickness: 12mm, or 16mm
      • Width: 2 ft nominal (23 5/8 in) (600 mm) per glazing panel
      • Panel Weight: 12 mm = 0.53 lb/ft2 | 16 mm = 0.70 lb/ft2
      • System sizes: 5ft x 4ft, 5ft x 8ft and 5ft x 12ft or custom engineered
    技術仕様
    • Unique refLiteBrow-Translucent-Polycarbonate-Suspended-Canopies
    • コレクションセットDaylighting Systems
    • コレクションTranslucent Canopies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードSs_25_50_45_10
    • Uniclass2015詳細Canopy systems
    • MasterFormat 2014 コード10 73 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCanopies
    • OmniClassNumber23-17 21 11 11 11
    • OmniClassタイトルSolid Canopies