製品の公開
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies

    U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies

    Google翻訳”,

    弊社の低傾斜キャノピーのガラスパネルのスリムなプロファイルにより、U-Lite™ システムは、ガラスの高額な費用や難しい取り付けを必要とせずに、洗練された現代的な外観を実現します。このシステムは周囲のフレームなしで設計されており、露出したフローティング エッジを備えています。軽量パネルは取り付けが簡単で、ガラス素材は本質的に柔軟性があるため、強い衝撃を受けても割れることはありません。ポリカーボネートのガラスは耐久性に優れているため、長寿命でメンテナンス コストを最小限に抑えることができます。

    製品のハイライト

    • 最小1/2インチのピッチで設計されたキャノピー向けに設計されていますが、これに限定されません。12
    • システムは4mm厚のモノリシック立体継ぎ目ガラスパネルを使用しています
    • 周囲フレームなしで設計 - オプションで囲まれたエッジが利用可能
    • 半透明と透明のオプションを備えた幅広いガラスカラー
    • 標準およびフレアエンドデザインの両方に対応可能
    • ガラスパネルは非常に耐久性があり、強い衝撃にも耐えます
    • アルミ製の窓枠はより大きなスパンを可能にし、材料費と人件費の両方を削減できます。
    • 軽量システムで素早く簡単に設置可能
    • 優れた品質管理のための社内CNC製造
    • 高速ハリケーンゾーン(HVHZ)で利用可能なシステム
    • ガラス内に共押し出しUV保護を統合し、優れた色安定性を実現
    • 幅広い標準カラーオプション - カスタムやマッチングも利用可能
    仕様
      • Thickness: 4 mm
      • Panel Width: 2 ft nominal (23 5/8 in) (600 mm)
      • Length: Up to 19 1/2 ft long
      • Panel Weight: 0.98 lbs/ft²
      • Panel Joint: Mechanically standing seam connection
      • Recommended Color Options: White, Ice White, Refl. Gray, (Also available: Blue, Green, Bronze, Clear)
        (Contact us for other available color options)

      Certifications and Test Results

      • Ignition Temperature, Smoke Density and Combustability Classification - ASTM D635, D1929, D2843, E84 - Complies with Ignition Temperature and Smoke Density defined in IBC Section 2606.4. Combustibility Class CC1, Class A Interior Flame Spread. See ICC-ESR-1893 for full details
      • Uniform Load Structural / Span - ASTM E330 - Span 5ft to 8ft, Up to 105psf. Note: Project-specific spans must be calculated using project-specific variables
      • High Velocity Hurricane Zone: TAS 202, 203 - Up to 105psf (Consult KLA for job specific span capabilities)
      • Concentrated Load - 1sq ft area - 29 CFR Section 1910.23 (e) (8) - No damage 800lbs
    技術仕様
    • Unique refU-Lite-Translucent-Monolithic-Polycarbonate-Canopies
    • コレクションセットDaylighting Systems
    • コレクションTranslucent Canopies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードSs_25_50_45_10
    • Uniclass2015詳細Canopy systems
    • MasterFormat 2014 コード10 73 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCanopies
    • OmniClassNumber23-17 21 11 11 11
    • OmniClassタイトルSolid Canopies