製品の公開
SMM - Hammer-in expanding metal anchor
Klimas Wkręt-Met

SMM - Hammer-in expanding metal anchor

Google翻訳”,

SMM
∅6

薄い金属要素、乾式壁システムのプロファイル、金属フラッシングを固定するために設計されたユニバーサル金属ハンマーインアンカー。

基質
C20/25 から C50/60 までの強度クラスの通常重量のひび割れまたは非ひび割れコンクリート、強化または非強化コンクリート

アンカー材
• 亜鉛めっき鋼

取り付け方法
• プッシュスルー インストール

応用
• ソリッド基板へのケーブル ルートの固定。
• アパートの家具要素を固い下地に固定する。
• 耐火性が要求される用途で、プラスチック ハンマー ドライブ固定の代わりとして使用されます。

仕様
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅6     SMM     40 - 65 mm

技術仕様
  • Unique refSMM_Hammer_in_expanding_metal_anchor
  • コレクションセットAnchors
  • コレクションWedge anchors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング
  • IFC分類機械的留め具
  • Uniclass2015コードPr_20_29_03_97
  • Uniclass2015詳細Wedge anchors
  • OmniClassNumber23-13 23 11 15 11
  • OmniClassタイトルExpansion Anchors

対応地域

アジア ヨーロッパ 北米