製品の公開
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
    Kohler

    K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight

    Google翻訳”,

    LED常夜灯を備えたPureWarmth®温水便座の心地よい快適さと雰囲気をお楽しみください。 PureWarmth®を使用すると、シートの熱レベルと照明の色/明るさを好きなように調整できます。設定は、シートの下部にあるボタンパネルを使用して簡単に制御できます。または、PureWarmth®アプリをダウンロードして、スマートフォンからさらに多くのオプションを入手できます。 PureWarmth®を使用すると、希望する座席の暖かさと照明を1日のさまざまな時間に設定することもできます。たとえば、朝は暖かく、夜は明るくなります。

    特徴

    • 低、中、高の3つの調整可能な暖かさ設定を備えた暖房付き便座。
    • デュアルLED照明は、ふたが下がっているときにガイドライトを提供し、ふたが持ち上げられているときにタスクライトを提供します。
    • 常夜灯は、2つの色の選択肢と2つの明るさのレベルに手動で調整できます。
    • KOHLER®PureWarmth®アプリと互換性があり、シートの暖かさと照明の明るさを毎日のスケジュールに合わせて調整できます。
    • 隠しコードはすっきりとした外観を提供します。
    • Quiet-Close™細長いシートにより、シートを静かに閉じることができます。
    • Quick-Release™ヒンジを使用すると、シートをトイレから外して簡単に取り外したり、掃除したりできます。ツールは必要ありません。
    • グリップ-タイトなバンパーがシートをしっかりと固定します。
    • 色を合わせたプラスチック製のヒンジ。
    • ほとんどの細長いトイレに適合します。
    • 最大33フィート離れた場所にあるスマートフォン、MP3プレーヤー、タブレット、ラップトップなど、BLUETOOTH®ワイヤレステクノロジーが有効になっているデバイスと同期します。*
    • 便座は、開封した場合、または元のパッケージの外にある場合、KohlerCo.に返却できません。

    材料

    • プラスチック。

    テクノロジー

    • BLUETOOTH®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc.が所有する登録商標であり、KohlerCo.によるそのようなマークの使用はライセンスに基づいています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者のものです。

    インストール

    • 専用のGFCIコンセントが必要です。
    • 取り付け工具と電源コードが含まれています。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-10349
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションPureWarmth® Quiet-Close™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.18
    • 幅(inch)14.87
    • 奥行き(inch)18.75
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats