製品の公開
K-103B86-SANA Oblo® Tall Touchless faucet with Kinesis™ sensor technology, AC-powered
Kohler

K-103B86-SANA Oblo® Tall Touchless faucet with Kinesis™ sensor technology, AC-powered

Google翻訳”,

大胆な形と細長いラインが特徴のOblo®Tall蛇口は、商業用バスルームにエレガントな住宅デザインをもたらします。 Kinesis™テクノロジーは、注ぎ口の内側に隠されたセンサーを備えており、非常に正確で一貫したアクティベーションと洗練された外観を実現します。バルブはデッキの下に配置されており、すっきりとしたデザインを重視した美的感覚でフットプリントを小さくしています。

特徴

  • 隠されたセンサーを備えたKinesis™テクノロジーは、すっきりとした美観を可能にし、さまざまな設置環境で非常に正確で信頼性の高い作動を提供します。
  • カウンター下のバルブは、蛇口のフットプリントを減らします。
  • 商業用バスルームスペースのデザインを先取りした美学。
  • 0.5ガロン/分(1.9 l / min)の流量。
  • K-13480シングルまたはK-13481マルチACアダプターユニットが必要です。
  • 最大30秒のオンデマンド使用。破壊行為を防ぎ、水を節約するための継続的な実行サイクル。
  • 破壊に強いエアレーター。
  • 取り付けが簡単な18"(457 mm)ステンレス鋼編組フレキシブル供給ホース。
  • 5-3 / 16 "(132 mm)の注ぎ口リーチ。
  • グリッドドレン(K-7129-A)が含まれています。
  • 隠しメカニカルミキサーは含まれていません。
  • 安全飲料水法(低鉛)に準拠。

材料

  • 真ちゅう製の注ぎ口。
  • 真ちゅう製バルブを鋳造します。

テクノロジー

  • Kinesis™センサーテクノロジーは、最大の節水のためのオンデマンド検出を提供します。

インストール

  • 単穴取り付け。
  • 注ぎ口アセンブリ、グリッドドレイン、コントロールボックスアセンブリ、供給ホース、および標準の取り付けハードウェアが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-103B86-SANA
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションOblo® Tall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)13.87
  • 幅(inch)2.31
  • 奥行き(inch)5.18
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets