製品の公開
Revel® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Kohler

Revel® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass

Google翻訳”,

Revel シャワー ドアは、ミニマルなフレームレス デザインと超低敷居により、オープンで風通しの良い外観を作り出します。簡単にカスタマイズできるように設計された Revel シリーズは、KOHLER 仕上げ、高さ、ガラスのオプションを幅広く取り揃えているため、スペースに最適なドアをお選びいただけます。幅を調節できるドアにより、設置が簡単になります。厚さ5/16インチのガラスは、豪華で重厚な感触を提供します。

特徴

  • 縦型ハンドルが現代的なスタイルを引き立てます
  • CleanCoat®+ ガラス コーティングは、水、石鹸カス、残留物をはじく疎水性バリアを形成し、時間を節約し、元の CleanCoat よりも 10 倍長くシャワー ドアを保護します。 (マイクロファイバークロスを使用した2021年の内部磨耗試験に基づく。)
  • 強化ガラスにより安全性と耐久性が向上

テクノロジー

  • 自己閉鎖機構により優れた性能と水漏れに対する安全性を実現
  • 超低敷居でシャワースペースへの出入りが簡単
  • 最大幅調整可能

材料

  • フレームレス、厚さ 5/16 インチ (8mm) のクリスタルクリア強化ガラス

インストール

  • 鉛直外での調整機能により設置が簡素化
  • 浴室のレイアウトに合わせてドアを左右開きに設置できます。
  • ピボットシャワードア
  • 接待には使用できません
  • 住宅用のみ

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-707551-L
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションRevel®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)70
  • 幅(inch)47.99
  • 奥行き(inch)4.11
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEC010962
  • ETIM 名Shower door
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures
  • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
  • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
  • OmniClassNumber23-31 17 17
  • OmniClassタイトルShower Enclosures