製品の公開
K-10540 12" ADA compliant grab bar
Kohler

K-10540 12" ADA compliant grab bar

Google翻訳”,

滑らかで丸みを帯びた輪郭を備えたこのADA準拠の手すりは、さまざまなバスルームの装飾を安全かつ頑丈にサポートします。その12インチの長さは快適なグリップのための広いハンドルを提供し、高品質の金属構造は長期的な機能を保証します。

特徴

  • 耐久性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
  • この製品のオイルラビングブロンズ仕上げには、示されているように銅のハイライトは含まれていません。

インストール

  • インストールテンプレートが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-10540
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションTraditional
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1983-07-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.81
  • 幅(inch)2.75
  • 奥行き(inch)12
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 15 17 21
  • OmniClassタイトルBathtub Grab Bars

対応地域

北米