製品の公開
Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain
Kohler

Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain

Google翻訳”,

伝統的なクラフトマン家具からデザインのヒントを得たArcherシリーズのバスルームは、面取りされたエッジと湾曲したベースがすっきりと洗練されたスタイルを表現しています。段差を低く抑えながら、深く快適に浸かることができる浴槽です。ランバーアーチが身体の自然な曲線を優しくサポートします。

特徴

  • Comfort Depth® 設計により、19 インチ (483 mm) のステップオーバー高さを実現
  • 一体型エプロン
  • 一体型ランバーサポートとアームレストにより、入浴中の快適性がさらに高まります。
  • 凹凸のある底面
  • Archer コレクションの他の製品とコーディネートできます

材料

  • アクリル

インストール

  • アルコーブ
  • 一体型フランジ
  • 右排水口

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-1123-ZV
  • コレクションセットBathtubs
  • コレクションArcher®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-09
  • エディション1
  • 高さ(inch)20.25
  • 幅(inch)32.01
  • 奥行き(inch)60
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • ETIM コードEC011609
  • ETIM 名Bath
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs