製品の公開
K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink
Kohler

K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink

Google翻訳”,
メトロポリタン美術館での1929年のKOHLER展に触発されたキャスリンコレクションは、過ぎ去った時代の忘れられないスタイルを捉えています。レトロなスタイリングの現代的な解釈で、この長方形のアンダーマウントシンクはバスルームに印象的な追加をします。

特徴
  • 長方形の盆地。
  • オーバーフロードレン。
  • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です。
  • キャスリンコレクションの他の製品とコーディネートします。
材料
  • ガラス質の陶磁器。
インストール
  • アンダーマウント

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-2330
  • コレクションセットSinks/Lavatories
  • コレクションKathryn®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-08
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.75
  • 幅(inch)19.75
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 42 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks